BES05N6

Verfügbar

S-BES Q40 HT

Typenschlüssel:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
40 x 40 x 66.6 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
für Schaltverstärker
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Steckverbinder, LEMO-Steckverbinder-Sonderstecker, 2-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...230 °C
Schutzart
IP50
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Signalverstärker