BAW000P

S-BAW M

Typenschlüssel:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

Wird geladen...
Abmessung
Ø 8 x 51.5 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...1.5 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±8 µm
Linearitätsabweichung max.
±30 µm
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.3
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818