BES03ZR

Verfügbar

S-BES G S

Typenschlüssel:

BES G03ED-NSC10B-EP02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 3 x 27 mm
Bauform
D3.0
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Klemmhalter ohne Festanschlag

Halterungen universell

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren