BES00J6

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-3007-G-E4-C-PU-02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 4 x 27 mm
Bauform
D4.0
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Klemmhalter ohne Festanschlag

Halterungen universell

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren