BMF00P3

S-BMF 423

Typenschlüssel:

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3

Wird geladen...
Nutform
C-Nut
Abmessung
24 x 2.9 x 24 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR, 0.3 m
Anwendung
Objekterkennung
Befestigung
Schraube M2
Gehäusematerial
PA 12
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
500 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Technische Dokumentation

Haltewinkel für Magnetfeldsensoren

Anschlussleitungen

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916