BES050A

S-BES G S

Typenschlüssel:

BES G04EC-NOC15B-S26G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 4 x 29 mm
Bauform
D4.0
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Klemmhalter ohne Festanschlag

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren