BES05Y2

Verfügbar

S-BES M MF

Typenschlüssel:

BES M12MI-PSC30A-S04G-W09

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1500 Hz gemessen bei 2 mm, 24 V, 100 mA
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
PBT, PTFE beschichtet
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-30...85 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
erweiterter Temperaturbereich
schweißfest (Magnetfeld 100kA/m)
Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer