BES012Z

Verfügbar

S-BES M M

Typenschlüssel:

BES M05EC-PSC08B-S26G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 5 x 29 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Muttern

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Electrical accessories