BES0259

S-BES G S

Typenschlüssel:

BES G06EA-NOC15B-EP02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 6.5 x 10 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Klemmhalter ohne Festanschlag