BES000E

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES G06ED-PSC40F-BP02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 6.5 x 30 mm
Bauform
D6.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
4000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Klemmhalter ohne Festanschlag