BES03P9

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-324-G-E4-C-S49-00,8

81,48 EUR

Listenpreis

Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.

Verfügbarkeit

Wird geladen...

23 Stk.

Abmessung
Ø 8 x 30 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.80 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories