BES034Y

Verfügbar

S-BES M S

Typenschlüssel:

BES 516-324-SA44-C-S49-00,3

Wird geladen...
Abmessung
Ø 8 x 20 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
4000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories