BES0427

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES M08EE-PSC25B-S49G

Wird geladen...

Empfohlene Alternative

BES014A

BES M08EE-PSC20B-S49G

Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories