BES014L

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES M08EF-PSC20B-BP02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Electrical accessories