BES0015

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES M08EG-POC40F-BV02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 8 x 50 mm
Bauform
M8x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
4000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Electrical accessories