- Abmessung
- Ø 8 x 30 mm
- Bauform
- M8x1
- Einbau
- bündig
- Reichweite
- 1 mm
- Schnittstelle
- NAMUR
- Schaltfrequenz
- 2000 Hz
- Gehäusematerial
- Messing, nickelfrei beschichtet
- Aktive Fläche, Material
- PBT
- Anschluss
- Kabel, 2.00 m, PVC
- Betriebsspannung Ub
- 7.7...9 VDC
- Umgebungstemperatur
- -20...70 °C
- Ex Kategorie
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926