BES01C1

Abgekündigt

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-325-BO-C-05

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Empfohlene Alternative

BES053A

BES M12EN-PSC20B-BV05

Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • MTTF-Zertifikat

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Muttern

Universelles Montagesystem

Electrical accessories