BOS029E

Verfügbar

S-BOS R81K D

Typenschlüssel:

BOS R81K-PA-RH10-S4

Wird geladen...
Baureihe
R81K
Abmessung
15 x 48.9 x 31 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
8 x 8 mm bei 100 mm
Reichweite
100 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
PMMA
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Lieferumfang
Haltewinkel
Technische Dokumentation

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822