BOS0291

Verfügbar

S-BOS R81K R

Typenschlüssel:

BOS R81K-NA-PR10-02

Wird geladen...
Baureihe
R81K
Abmessung
15 x 48.9 x 31 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
180 x 180 mm bei 3 m
Reichweite
0...3 m
Anschluss
Kabel, 2 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Lieferumfang
Haltewinkel
Reflektor
Technische Dokumentation

Reflektoren

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717