BES00UM

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-356-E4-C-03

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 38 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr 20
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Electrical accessories