BES014W

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES M12EE-PSC40B-S04G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories