BES039W

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 43 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
gepolt Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1300 Hz
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
LCP/PTFE
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...36 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag