BES0443

Verfügbar

S-BES M H

Typenschlüssel:

BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown
Abmessung
Ø 12 x 54.5 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
400 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...105 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab