BES0434

S-BES M H

Typenschlüssel:

BES M12EI-POC40B-S04G-L01

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
Ecolab