BES04FK

Verfügbar

S-BES M S

Typenschlüssel:

BES M12MI-PSIC20C-S04G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...2 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr 20
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Universelles Montagesystem

Einstellhilfe/ Werkzeug

Kommunikations-Adapter

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Profinet

Ethernet/ IP