BES02J8

Verfügbar

S-BES M MF

Typenschlüssel:

BES 516-325-SA96-S4-W

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
keramisch beschichtet
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag