BES016W
Induktive Näherungsschalter
Typenschlüssel:
BES 516-123-G-S4-H
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BES04RM
BES M18MN-PAH16F-S04G
- Abmessung
- Ø 18 x 83 mm
- Bauform
- M18x1
- Einbau
- nicht bündig
- Reichweite
- 16 mm
- Schaltausgang
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Schaltfrequenz
- 80 Hz
- Gehäusematerial
- Messing, vernickelt
- Aktive Fläche, Material
- PA 12
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Betriebsspannung Ub
- 10...55 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
EAC
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926