BES04AP
Induktive Näherungsschalter
Typenschlüssel:
BES M18MI1-PSC80B-BP05
Abgekündigt
- Abmessung
- Ø 18 x 76.5 mm
- Bauform
- M18x1
- Einbau
- bündig
- Reichweite
- 8 mm
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 1000 Hz
- Gehäusematerial
- Messing, nickelfrei beschichtet
- Aktive Fläche, Material
- PBT/PA 12
- Anschluss
- Kabel, 5.00 m, PUR
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67, an der aktiven Fläche
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926