BES02ZW

Verfügbar

S-BES M EX

Typenschlüssel:

BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 46 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
400 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
7.7...9 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Ex Kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Signalverstärker