BES02Z9

Verfügbar

S-BES M FM

Typenschlüssel:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
15 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Edelstahl
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Selektiv Ferrous