BES01EC

Abgekündigt

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-327-G-S4-H

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Abmessung
Ø 30 x 83 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
150 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Muttern