BES01JC

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-362-G-S4-H

Wird geladen...
Abmessung
Ø 30 x 83 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
30 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
70 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Muttern