BES00AU

Verfügbar

S-BES M S

Typenschlüssel:

BES M30MM-POC30F-S04K

Wird geladen...
Abmessung
Ø 30 x 83 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
30 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
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
Muttern

Universelles Montagesystem

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories