BES02HE

Verfügbar

S-BES M HT

Typenschlüssel:

BES 516-125-SA1-05

Wird geladen...
Abmessung
Ø 30 x 91 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Kabel, 5.00 m, Silikon
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...120 °C