BES01U2

Verfügbar

S-BES Q M

Typenschlüssel:

BES Q08ZC-PSC20B-S49G

Wird geladen...
Abmessung
59 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren