BES01YN

Verfügbar

S-BES R S

Typenschlüssel:

BES R04KC-PSC25F-EP02

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
16 x 8 x 4.7 mm
Bauform
16x8x4.7
Einbau
nicht bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
PA 6, GF30
Aktive Fläche, Material
PA 6, GF30
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR