BES01MR

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 517-351-NO-C-S49-00,32

Wird geladen...
Abmessung
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bauform
30x10.5x16.5
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
PBT, GF20
Aktive Fläche, Material
PBT, GF20
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.32 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65