BES01F7

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-345-MO-C-03

Wird geladen...
Abmessung
50 x 25 x 10 mm
Bauform
50x25x10
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
500 Hz
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PVC