BES01YZ

Verfügbar

S-BES R S

Typenschlüssel:

BES R05KB-NSC20B-EP05

Wird geladen...
Abmessung
40 x 12 x 26 mm
Bauform
40x12x26
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
PA 12
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR