BES021M

Verfügbar

S-BES Q40 MF

Typenschlüssel:

BES Q40KFU-PAC40E-S04G

Wird geladen...
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
40 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1