- Abmessung
- 40 x 40 x 62 mm
- Bauform
- 40x40
- Einbau
- nicht bündig
- Reichweite
- 25 mm
- Schaltausgang
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Schaltfrequenz
- 250 Hz
- Gehäusematerial
- PBT
- Aktive Fläche, Material
- PBT
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Magnetfeldfest
- magnetfeldfest (AC/DC)
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Zusätzliche Eigenschaften
- Faktor 1
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926