BNI00CZ

Verfügbar

S-BNI SI

Typenschlüssel:

BNI IOL-803-102-R036

Wird geladen...
Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
6
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Farbkreis-Modus
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Zusatzfunktion
Daisy Chain (2x Geräte je IO-Link-Port)
Abmessung
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Gehäusematerial
PC, transparent
PPS
Befestigung
Schrauben M22
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
8.4 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
8 Byte
Technische Dokumentation

Y-Verteiler

Verbindungsleitungen

Halterungen für Human Machine Interfaces

Universelles Montagesystem

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000