BCS002K

Verfügbar

S-BCS M

Typenschlüssel:

BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 8 x 42 mm
Baureihe
M08
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Betriebsspannung Ub
11...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP65
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

Klemmhalter ohne Festanschlag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715