BCS000K
S-BCS M18 O
Typenschlüssel:
BCS M18KM3-UST80G-BV02
in Abkündigung
- Abmessung
- Ø 18 x 84 mm
- Baureihe
- M18
- Einbau
- nicht bündig
- Anschluss
- Kabel, 2.00 m, PVC
- Schaltausgang
- Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 50 Hz
- Reichweite
- 0...6.5 mm
- Sensitivität
- Schaltabstand justierbar
- Gehäusematerial
- PBT
- Aktive Fläche, Material
- PBT
- Umgebungstemperatur
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Zulassung/Konformität
-
WEEE
UKCA
cULus
CE - Schutzart
- IP67
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926