BCS003L

Verfügbar

S-BCS D

Typenschlüssel:

BCS D50OO03-YPC25C-S49G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 50 x 10 mm
Baureihe
D50
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
50 Hz
Reichweite
2...25 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
POM
Aktive Fläche, Material
POM
Umgebungstemperatur
-30...60 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP65
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715