BCS012P

Bestseller
Verfügbar

S-BCS R

Typenschlüssel:

BCS R08RRE-PIMFHC-EP00,3-GS04

Wird geladen...
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10 Hz
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PP
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Profinet

Klemmhalter ohne Festanschlag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715