BCS0106

Verfügbar

S-BCS S

Typenschlüssel:

BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
Ø 12 x 62.5 mm
Baureihe
S44
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
5 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Funktion
Smart Level 15
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PEEK
Aktive Fläche, Material
PEEK
Umgebungstemperatur
-5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715