BOD0005

Verfügbar

S-BOD 26K

Typenschlüssel:

BOD 26K-LB04-S115-C

Wird geladen...
Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend/fallend
2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
1.5 x 3.25 mm bei 100 mm
Reichweite
30...100 mm einstellbar
Genauigkeit
±0.25 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.25 % FS
Auflösung
0.1 % FS
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825