BOS01MH
S-BOS 6K R
Typenschlüssel:
BOS 6K-PU-PR10-S49
in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BOS02E1
BOS 6K-UU-PR10-S49
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Schnittstelle
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Reflexionslichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 600 x 600 mm bei 7 m
- Reichweite
- 0...6 m
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528