BOS01ZH

Verfügbar

S-BOS M12 D

Typenschlüssel:

BOS 12M-PS-ID10-02

Wird geladen...
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Infrarot
Lichtfleckgröße
45 x 45 mm bei 400 mm
Reichweite
1...400 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Mechanisches Zubehör

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821